ZHCABF6B April 2006 – February 2022 LM2745 , LM2748
标识符 | 功能 | 器件说明 | 器件型号 |
---|---|---|---|
U1 | 控制器 | LM2745/LM2748 TSSOP14 | 德州仪器 (TI) |
C5 | VCC 去耦 | 陶瓷电容器 1µF 25V 10% 0805 | Murata GRM216R61E105KA12B |
C7 | 软启动电容器 | 陶瓷电容器 12nF 25V 10% 0805 | Vishay VJ0805Y123KXX |
C8 | 补偿电容器 | 陶瓷电容器 1.5nF 25V 10% 0805 | Vishay VJ0805Y152KXX |
C9 | 补偿电容器 | 陶瓷电容器 18pF 25V 10% 0805 | Vishay VJ0805A180KAA |
C10 | Cboot | 陶瓷电容器 0.1µF 25V 10% 0805 | Vishay VJ0805Y104KXX |
C11 | 补偿电容器 | 陶瓷电容器 1.8nF 25V 10% 0805 | Vishay VJ0805Y182KXX |
C12 | 输入滤波电容器 | 陶瓷电容器 10µF 25V 10% 1210 | AVX 12103D106MAT |
C14 | 输入滤波电容器 | 陶瓷电容器 10µF 25V 10% 1210 | AVX 12103D106MAT |
C15 | 输出滤波电容器 | 470μF,6.3V,10mΩ ESR POScap | Sanyo 6TPD470 |
R1 | 滤波电阻器 | 电阻 10Ω 0.25W 0805 | Vishay CRCW08051000F |
R2 | 频率调整电阻器 | 电阻 18.7kΩ 0.25W 0805 | Vishay CRCW08052187F |
R3 | 补偿电阻器 | 电阻 17.4kΩ 0.25W 0805 | Vishay CRCW08051742F |
R4 | 电流限制电阻器 | 电阻 3.16kΩ 0.25W 0805 | Vishay CRCW08053161F |
R5 | 补偿电阻器 | 电阻 2.94kΩ 0.25W 0805 | Vishay CRCW08052941F |
R6 | 上电阻分压器 | 电阻 10.0kΩ 0.25W 0805 | Vishay CRCW08051002F |
R7 | 下电阻分压器 | 电阻 10.0kΩ 0.25W 0805 | Vishay CRCW08051002F |
R8 | PWGD 上拉 | 电阻 100kΩ 0.25W 0805 | Vishay CRCW08051003F |
R11 | 关断上拉 | 电阻 100kΩ 0.25W 0805 | Vishay CRCW080561003F |
D2 | 自举二极管 | 肖特基二极管,SOD-123 | MBR0530LTI |
L1 | 输出滤波电感器 | 电感器 1µH,5.3Arms,10.2mΩ | Cooper DR73-1R0 |
Q1-Q2 | 顶部和底部 FET | 双路 N-MOSFET,VDS = 20V,2.5V 时 24mΩ | Vishay 9926BDY |
CCLK | 同步交流耦合电容 | 陶瓷电容器 56pF 25V 10% 0805 | Vishay VJ0805A560KXAA |