ZHCABE9 November   2021 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2Y 桥
  5. 3工作模式和寄存器设置
  6. 4Y 桥的功率阈值
  7. 5提高效率

提高效率

图 5-1 显示了使用 Y 桥配置的 Y 桥调制。在电池供电系统中,Y 桥硬件配置无需任何额外的软件要求即可将电池寿命延长 20%。切换到双电压可以降低壁式供电系统的功耗,并延长电池供电系统的播放时间。请访问 TI.com,以了解有关我们的 TI 音频放大器产品系列的更多信息。

GUID-20210622-CA0I-R5JD-27MF-XZQ2TML5R730-low.png图 5-1 Y 桥调制