ZHCABE9 November 2021 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781
用户可以将 Y 桥从一个电源切换到另一个电源的功率水平编程到指定的寄存器中。LVS 阈值是根据输出信号电平设置的,以 dBFS 为单位进行测量。
可以将 LVS 阈值设置为相对于最大输出电平的绝对值或相对于 VBAT1S 电源的相对值。
应该知道两个电源之间的切换不会产生任何音频失真(砰砰声等),这一点很重要。
TAS2780、TAS2764等具有 Y 桥功能的 IC 监测音频信号的绝对值。
LVS 阈值电压由低电压信号 (LVS) 寄存器设置。如果信号电平降至低于该阈值的时间超过迟滞时间,则 D 类电源将切换到 VBAT1S。也可以将迟滞时间编程到指定的寄存器中。如图 4-1 所示,在编程延迟之后,开漏 BYP_EN 引脚将无效(主动将输出拉至低电平),因此 Y 桥将在编程延迟之后从 VBAT1S 切换到 PVDD。也可以将 LVS 阈值配置为相对于 VBAT1S 电压的值。