ZHCABE8A May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
仅模拟通道提供 AGC、DRE 或 DRC。为输入通道 1 和 2 分配了模拟通道。表 2-4 显示了启用 AGC、DRE 或 DRC 处理块时器件支持的最大模拟通道数。
采样率 (kHz) | 启用 AGC/DRE/DRC 时支持的通道数 |
---|---|
8 或 7.35 | 无 |
16 或 14.7 | 2 |
24 或 22.05 | 2 |
32 或 29.4 | 2 |
48 或 44.1 | 2 |
96 或 88.2 | 2 |
192 或 176.4 | 1 |
384 或 352.8 | 无 |
768 或 705.6 | 无 |