ZHCABE8A May   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 采样率和支持的可编程处理块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 的处理块
    1. 2.1 抽取滤波器响应
      1. 2.1.1 支持的采样率
    2. 2.2 AGC、DRE 或 DRC
      1. 2.2.1 支持的采样率
      2. 2.2.2 通道分配
    3. 2.3 通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
  5. 3不同采样率支持的处理块
    1. 3.1 采样率为 8 kHz
    2. 3.2 16kHz-48kHz 采样率
    3. 3.3 采样率为 96 kHz
    4. 3.4 采样率为 192 kHz
    5. 3.5 采样率为 384 kHz
    6. 3.6 采样率为 768 kHz
  6. 4示例配置
  7. 5相关文档
  8.   A 修订历史记录

引言

TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 是双通道音频模数转换器系列,包括一个高度灵活的信号链和可编程数字处理块,使其适用于各种应用。数据表提供了对所有器件特性的概述。图 1-1 显示了信号处理链。该器件可以支持两个模拟麦克风通道、4 个数字 PDM 麦克风通道或模拟和数字麦克风通道的组合。图 1-1 中显示的抽取滤波器、数字加法器和混频器块以及双二阶滤波器具有高度可配置性,因此适用于不同的应用场景。此外,该器件还支持模拟麦克风通道上的自动增益控制器 (AGC) 块、动态范围增强器 (DRE) 或动态范围压缩 (DRC) 块。这些数字特征都共享相同的固定处理资源。因此,启用的通道数量、每个通道的性质(模拟或数字)以及采样率决定了处理块和滤波器的配置可能性。

GUID-96FC2CEF-EA1F-4CEC-A4A5-7C1C268B226C-low.gif图 1-1 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 通道信号链处理流程图

TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件系列支持两组采样率。一组采样率范围为 8kHz 至 768kHz,涵盖 48kHz 的 9 个约数和倍数。另一组采样率范围为 7.35kHz 至 705.6kHz,涵盖 44.1kHz 的约数和倍数。本应用手册仅涉及 48kHz 采样率组,但相应的内容适用于 44.1kHz 采样率组。例如,8kHz 采样率支持的功能也受到 7.35kHz 采样率的支持。

下一节将介绍处理块、配置选项和支持它们的输入通道以及支持的采样率。后续部分将介绍不同的采样率支持的通道组合,以及给定通道组合支持的处理块。