ZHCABE6A September 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
本节介绍了正常 AGC 模式和增强 AGC 模式的 AGC 结果。针对以下情况提供了输出电平与输入电平之间的关系图和 THEN 与输入电平之间的关系图。
这些图的不同配置值
在不同采样频率下使用 AGC 时,建议设置的噪声阈值分别为 -85dB(对于16KHz 至 48KHz)、-70dB(对于 96KHz)、-65dB(对于 192KHz)。