ZHCABE6A September 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
以下显示了处于正常 AGC 模式时不同采样率下的 AGC 曲线(输出电平与输入电平之间的关系和 THDN 与输入电平之间的关系),图 3-1 和图 3-2 为 48KHz,图 3-3 和图 3-4 为 16KHz,图 3-5 和图 3-6 为 96KHz。
前向扫描:当输入电平从 -130db 开始前向扫描时,由于输入电平小于噪声阈值,AGC 不会放大信号并且输出电平跟踪输入电平,因为在 AGC 禁用的情况下,它等待输入电平超过噪声阈值,同时也有 4dB 的噪声迟滞,因此 AGC 应该在输入电平超过 -81dB 时开始应用增益,但 AGC 的输出电平估算值会具有约 1.5dB 至 2dB 范围内的误差,这可能因器件而异,因此 AGC 在输入为 -79dB 时开始应用增益。当输入为 -79dB 时,AGC 会应用其最大可能增益以尝试达到目标电平。AGC 通过 -79dB 至 -55dB(实际应该为 -58dB,但由于 2dB 的输出电平估算误差和 1dB 的起音迟滞,AGC 会应用最大增益,直到达到 -55dB)的输入电平应用 24dB 的最大增益,现在随着输入的进一步增加,AGC 通过降低 PGA 增益并将输出保持在 -31dB 电平来开始起音(保持的输出 = 编程的目标 (-34dB) + 起音迟滞 (1dB) + 输出电平估算误差 (2dB))。为了进一步将输入电平从 -54dB 增加到 -1dB,AGC 相应地降低 PGA 增益并将输出保持在 -31dB 电平。对于满量程输入 (0dB),AGC 输出电平会下降 2dB,而输出保持在 -33dB。为了消除该满量程输入问题,用户应该使用增强 AGC 模式。
后向扫描:当从 0db 开始后向扫描输入电平时,由于输入电平突然变为满量程(例如,2VRms),AGC 无法在瞬间将输出电平保持在目标电平不变。现在,随着输入电平下降,AGC 开始响应,当输入达到 -4dB 左右时输出电平保持在 -35dB(保持的输出 = 编程的目标 (-34dB) - 释放迟滞 (3dB) + 输出电平估算误差 (2dB))。随着输入信号电平进一步降低,通过增加 PGA 增益直到输入电平为 -58dB,输出电平保持在恒定的 -35dB。随着输入电平进一步下降,AGC 应用其可能的最大增益 (24dB),输出电平 = 输入电平 + 最大增益,这一直持续到输入信号电平达到 -85dB 的噪声阈值。当输入进一步减小时,AGC 停止工作,输出电平跟踪输入电平,这与禁用 AGC 的情况相同。
禁用 AGC:禁用 AGC 时,输出电平跟踪输入电平(通道增益编程为 0dB),此时从高输入(例如 0dB,2VRms)到低输入(例如,-130dB,0.64uVRms)或从低输入(例如,-130dB,0.64uVRms)到高输入(例如 0dB,2VRms)进行输入扫描,直到达到本底噪声。