ZHCABC8 October   2020 SN74AVCA406 , TXS0206 , TXS0206-29 , TXS02612

 

  1.   1
  2.   设计注意事项
  3.   推荐器件

推荐器件

器件型号电压转换范围最大数据速率 (Mbps)特性
TXS026121.1 V 至 3.6V120使单个 SDIO 端口可以与两个 SDIO 外设相连接
8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护
TXS02061.1 V 至 3.6V60自动双向
集成式 EMI 滤波
8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护
TXS0206-291.1 V 至 3.6V60自动双向
集成式 2.9V LDO 稳压器
8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护
SN74AVCA4061.2V 至 3.6V52MMC、SD、Memory Stick、Smart Media 和 XD-Picture Card 电压转换收发器
15kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。