ZHCABC1 August 2020 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688
以下频谱分析使用 ADS8686SEVM-PDK 搭配 PTC 保险丝 (PTS120660V005) 和双向 TVS 二极管 (PGSMAJ10CA) 进行了测量。测得的所有保护电路(包括 TVS 二极管)的 THD 和 SNR 性能均符合 ADS8686S 具有集成模拟前端的 16 通道、16 位、1MSPS 双路同步采样 ADC 数据表 中的典型规格(测得的 SNR = 90.7dB,THD = –105.5dB,在 1MSPS 采样率下具有 1kHz 正弦波输出)。此外,PTC 保险丝解决方案显著提升了采用 TVS 二极管的高电压 ADC 电路输入保护中显示的常规电阻器和 TVS 二极管的 THD 性能。