ZHCABC1 August 2020 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688
此电路显示了一种外部解决方案,可保护具有集成模拟前端 (AFE) 的高压 SAR ADC 免受电过应力的影响。这种保护通过一个外部瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管和一个正温度系数 (PTC) 保险丝实现。本文档说明了如何使用 PTC 保险丝来替代高阻值和常规限流电阻器,以通过 TVS 二极管针对过应力信号提高外部保护钳位并提高性能,尤其是总计谐波失真 (THD) 性能。该电路在下列终端设备很有用:多功能继电器、保护继电器中的交流模拟输入模块、火车控制和管理系统以及工厂自动化与控制。有关使用常规限流电阻器和 TVS 二极管保护高压 SAR ADC 免受电过应力影响的信息,请参阅采用 TVS 二极管的高压 ADC 输入保护电路。有关保护低压 SAR ADC 免受电过应力影响的信息,请参阅用于保护低压 SAR ADC 免受电过应力的影响且对性能影响超低的电路。