ZHCABA2 February   2021 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1 , TPS61021A , TPS61022 , TPS61023 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61178 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61288 , TPS61378-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2工作台测试观察结果
  5. 3根本原因分析
  6. 4简单的解决方案
  7. 5总结

引言

图 1-1 展示了 TPS61022 升压转换器电路。通过交替开关两个集成式 MOSFET,电感器会储存能量,然后在高于输入电压时释放至 VOUT。VOUT 的平均值由 FB 引脚和 R1、R2 电阻器设置。

图 1-1 TPS61022 简化版原理图

图 1-2 展示了重负载条件下的理想工作波形。在图中:

  • IL 是电感电流。
  • IOUT 是升压转换器的输出电流。
  • ID 是流经同步整流 MOSFET 的电流。
  • SW 是 SW 引脚上的电压波形。
  • ΔVOUT 是输出电压纹波。
电感器储存能量时,输出电压会下降,而当电感器释放能量时,输出电压则会升高。此行为会导致Equation1 定义的输出电压纹波 ΔVOUT。此公式通常可在升压转换器数据表中找到。如果升压转换器设计合理,ΔVOUT 通常小于平均输出电压的 1%。

图 1-2 升压转换器的理想工作波形
Equation1. GUID-20210208-CA0I-XSR4-9NGZ-ZRJ3HSM0NXKT-low.gif

在此公式中:

  • COUT 是有效输出电容。
  • fSW 是升压转换器的开关频率。

不过,在实际电路中可能会观察到远大于计算结果的输出电压纹波。本应用手册详细说明了出现该问题的根本原因,并提供了解决该问题的解决方案。