ZHCAB99 December   2020 TCAN1144-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2硬件组件失效模式影响和诊断分析 (FMEDA)
    1. 2.1 随机故障估算
      1. 2.1.1 封装的故障率估算原理
      2. 2.1.2 器件永久性故障的故障估算原理
      3. 2.1.3 器件瞬态故障的故障估算原理
      4. 2.1.4 故障类别的分类和计算
    2. 2.2 使用 FMEDA 电子表格工具
      1. 2.2.1 任务剖面定制选项卡
        1. 2.2.1.1 可信度
        2. 2.2.1.2 地理位置
        3. 2.2.1.3 生命周期
        4. 2.2.1.4 用例热管理控制 (θJA) 和用例功耗
        5. 2.2.1.5 每种组件类型的安全与非安全(安全失效分数)
        6. 2.2.1.6 模拟时基故障分布方法
        7. 2.2.1.7 运行剖面
      2. 2.2.2 引脚电平定制选项卡
      3. 2.2.3 功能和诊断定制选项卡
      4. 2.2.4 诊断覆盖选项卡
      5. 2.2.5 客户定义诊断选项卡
      6. 2.2.6 总计 - ISO26262 选项卡
      7. 2.2.7 详细信息 - ISO26262 选项卡
    3. 2.3 示例指标计算
      1. 2.3.1 在安全指标计算中所使用的假设
      2. 2.3.2 器件级 ISO 26262 安全指标摘要

功能和诊断定制选项卡

用户需要根据具体用例定制此表。

“Function and Diag Tailoring”选项卡获取原始(基础)永久性和瞬态故障率并将其分布在器件的每个设计块(有时称为硬件元素或 IP)之中。每一行显示此分析的结论部分,每一列基于晶体管数量或内存大小显示时基故障百分比。用户应综合参考本 FMEDA 和“安全手册”来确定在其应用中使用哪些设计块来提供安全相关功能。对于未使用的设计块,可将“Safety related HW element to be considered in the analysis?”标记为“No”。这会从时基故障计算中删除这些行,否则将会影响安全相关时基故障和所有得出的指标。此外,可以对每一行应用一组安全机制,从而针对与其功能相关的故障提供诊断覆盖(请注意,此处的每种选项均表示应用了多项安全机制)。对于每一行,针对永久性故障、瞬态故障和潜在故障提供诊断覆盖而应用的诊断项拆分为单独的列,以便对每种故障应用这些诊断项。可在“Diagnostic Coverage”选项卡中找到安全机制的列表。TI 可以根据器件的一个或多个预期用例预填充功能和诊断定制选项。更改安全机制的选项会影响“Totals - ISO26262”选项卡中的硬件随机失效概率指标 (PMHF) 和单点故障指标 (SPFM) 或硬件失效概率 (PFH)。

在器件安全手册的“硬件组件器件说明”一章中,除了可用诊断选项和可用诊断的完整列表外,还可以找到此 FMEDA 中每一行的定义。有关如何确定与系统安全功能相关的器件的更多指导信息,也可参阅“器件安全手册”中的“在上下文中查看此独立安全元素”一章。