ZHCAB95B October   2020  – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 22D 霍尔效应的锁存响应
  5. 3两轴传感器注意事项
    1. 3.1 磁体选择
      1. 3.1.1 磁极数量
      2. 3.1.2 磁体强度
    2. 3.2 传感器选择
      1. 3.2.1 灵敏度轴
        1. 3.2.1.1 平面内传感器对齐
        2. 3.2.1.2 平面外传感器对齐
      2. 3.2.2 传感器放置
        1. 3.2.2.1 同轴磁场
        2. 3.2.2.2 平面内磁场
        3. 3.2.2.3 平面外磁场
      3. 3.2.3 灵敏度选择
  6. 4优化精度
    1. 4.1 优化放置以提高精度
    2. 4.2 优化磁体以提高精度
  7. 5应用实现
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

优化磁体以提高精度

减小误差的另一种选择是增加磁体强度。如果幅度不匹配,当 BOP 和 BRP 阈值接近最大输入值时,预计会产生最大的误差。另外,过零区域始终在电场方面保持 90° 异相。因此,BRP 和 BOP 阈值越接近过零值,正交结果就越好。

请参阅从材料变化仿真中摘录的表 4-1。为了查找角度误差,我们将查找磁场的 z 分量达到 1.1mT 且 θ 分量达到 2.6mT 的位置。这旨在确保我们可以捕获可能的最大灵敏度误差。

表 4-1 磁体强度对正交误差的影响

材质

BOP - Z

BOP - θ

角度误差

键合陶瓷

0.57°

29.4°

1.83°

SmCo 18

0.15°

27.68°

0.53°

N35

0.12°

27.49°

0.37°