ZHCAB89 February 2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
2 线 RTD 用于提供低精度测量,因为其中没有选项来补偿引线电阻。不过,2 线 RTD 成本低且易于实现,因此非常适合成本敏感型应用。另外,2 线 RTD 中的断线检测很简单,尽管可能无法确定已断开的具体引线。
图 3-1 显示了 2 线 RTD 配置中引线 2 断开时会发生的情况:图 3-1a 显示了低侧 RREF 实现,而 图 3-1b 显示了高侧 RREF 实现。尽管 图 3-1 显示的是引线 2 断开的情况,但同样的检测方案也适用于引线 1 断开的情况或这两根引线都断开的情况。
对于这两种参考配置,一根或多根引线断开都会导致没有电流流过 RREF,因为接地路径会断开。此事件会导致 RREF 上的电压降至 0V,因此会将 VREF 监控器标志设为高电平。因此,若要在采用低侧或高侧 RREF 的 2 线 RTD 配置中识别断线问题,请使用 ADC 中的 VREF 监控器。表 3-1 总结了采用 2 线 RTD 时所有断线状况对应的断线检测方法及预期结果。
引线 1 | 引线 2 | 断线检测方法及结果 |
---|---|---|
连接 | 断开 |
|
断开 | 连接 | |
断开 | 断开 |