ZHCAB89 February   2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2用于检测 RTD 系统中断线问题的功能
    1. 2.1 使用持续 VREF 监控器来检测断线
    2. 2.2 使用周期性 VREF 监控器来检测断线
    3. 2.3 使用单独的模拟输入来检测断线
  5. 3不同 RTD 配置的断线检测方法
    1. 3.1 2 线 RTD 中的断线检测
    2. 3.2 3 线 RTD 中的断线检测
      1. 3.2.1 单 IDAC、3 线 RTD 系统中的断线检测
        1. 3.2.1.1 在单 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 2 上的断线问题
          1. 3.2.1.1.1 在采用高侧 RREF 的单 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 2 上的断线问题
        2. 3.2.1.2 单 IDAC、3 线 RTD 系统的断线检测总结
      2. 3.2.2 双 IDAC、3 线 RTD 系统中的断线检测
        1. 3.2.2.1 在采用低侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 1 或 2 断线问题
        2. 3.2.2.2 在采用高侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 1 或 2 断线问题
        3. 3.2.2.3 双 IDAC、3 线 RTD 系统的断线检测总结
    3. 3.3 4 线 RTD 系统中的断线检测
      1. 3.3.1 在采用低侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2 和引线 3 上的断线问题
      2. 3.3.2 在采用高侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2 和引线 3 上的断线问题
      3. 3.3.3 4 线 RTD 系统的断线检测总结
  6. 4适用于 RTD 断线检测的稳定时间注意事项
  7. 5总结
  8.   A 集成式 PGA 电源轨检测如何帮助识别断线问题
  9.   B 用于 RTD 断线检测的伪代码
    1.     B.1 用于 2 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    2.     B.2 用于单 IDAC、3 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    3.     B.3 用于双 IDAC、3 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    4.     B.4 用于 4 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码

4 线 RTD 系统中的断线检测

4 线 RTD 是精度最高的配置,因为此类配置不存在 3 线 RTD 实现中固有的一些挑战:单 IDAC 系统中的多次测量问题,或者双 IDAC 系统中的电流源不匹配问题。因此,4 线 RTD 也是价格最贵的传感器,并且占用的 PCB 空间最大,因为它们需要四个端子。4 线 RTD 通常用于温度测量精度为最关键系统参数的情况。

与各种 3 线 RTD 故障检测方法相似,可以使用 VREF 监控器来检测 4 线 RTD 系统中的大多数断线问题。在正常运行条件下,包含引线 1 或引线 4 断开的任意断线组合始终都会导致 IDAC 的接地路径消失,因而可通过 VREF 监控器检测到相应的故障。图 3-10 显示了低侧 RREF 配置中的此类结果,不过相同的检测方案也可用于高侧 RREF

GUID-20210107-CA0I-PSTQ-G5KJ-2KQ60BD1BVX2-low.gif图 3-10 4 线 RTD 系统中的引线 1(左)和引线 4(右)断开

在 4 线 RTD 系统中,VREF 监控器无法检测断线问题的仅有的几种情况是引线 2 或引线 3 断开,或者引线 2 和引线 3 同时断开。在这些情况下,断线问题可能会导致 ADC 输出偏离期望值,但不能假定其原因是断线而不是其他一些系统异常。

因此,需要使用 ADC 中的 IDAC 来执行诊断测量例程,与之前几节中所述相似。另外,如前所述,根据使用的是低侧还是高侧 RREF 配置,该例程会有所不同。