ZHCAB81 April   2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1

 

  1.   商标
  2. 1什么是 SIC?
  3. 2经典 CAN 和常规 CAN-FD 的局限性
  4. 3SIC 如何减少总线振铃
  5. 4有关 TI 的 TCAN1462 器件的实验结果
  6. 5TI 的 CAN SIC 器件
  7. 6CAN SIC 的优势

CAN SIC 的优势

与常规 CAN-FD 收发器相比,CAN SIC 收发器具有显著的系统性优势,而无需在物理层或应用层进行设计更改。这些收发器能够以更快的比特率运行,在选择网络拓扑时拥有更多的自由,同时可降低车辆成本和重量。

CAN SIC 向后兼容 ISO 11898-2,因此它可以在与 CAN-FD 相同的总线上运行。

表 1-1 所示,CAN SIC 收发器可显著改善位时间对称性,从而为会使 CAN 信号恶化的任何网络效应提供更多裕度。收发器对发送和接收位的降级要小得多,同时可减少位持续时间,从而以 8 Mbps 的速率可靠地运行。最后,与 CAN-FD 收发器的环路延迟最大为 255 ns 相比,CAN SIC 收发器的环路延迟最大为 190 ns,这有助于延长最大网络长度。