ZHCAB81 April 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1
TI 发布了两款 CAN SIC 器件:支持待机模式的八引脚 TCAN1462,与传统的八引脚 CAN 收发器兼容;具有睡眠模式和 WAKE/INH 功能的 14 引脚 TCAN1463,与传统的 14 引脚 CAN 收发器兼容。
TCAN1462 有两种型号:用于 5V 总线/逻辑电平的 TCAN1462 和支持 1.8V 至 5V 逻辑电平的 TCAN1462V。与市场上的同类竞争器件相比,这些器件具有巨大优势,如表 5-1 所示。
参数 | 同类竞争器件 | TCAN1462 | 终端系统含义 |
---|---|---|---|
Vio(逻辑电源)范围 | 3V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | TI 面向未来的 1.8V 逻辑 I/O 支持 |
SIC 时间 | 仅符合 ±5% VCC | 符合 ±10% VCC | TI 不需要严格的稳压电源来满足标准所要求的重要 SIC 参数 |
最小 Vod 为 1.5V | 仅符合 ±5% VCC | 符合 ±10% VCC | |
总线故障保护 | -36V 至 40V | ±58V | 高总线故障意味着更能抵御故障。此外,TI 为 24V 系统提供总线故障支持,支持跨平台重复使用 |
在总线引脚上提供静电放电 (ESD) 保护 | 6 kV | ±8 kV | 更高程度的 ESD 保护 |
Small Outline Transistor-23 封装 | 否 | 是 | TI 提供外形尺寸更小的封装选项 |