ZHCAB54 March   2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   商标
  2. 引言
    1. 1.1 许可
    2. 1.2 IwIP 版本
    3. 1.3 lwIP 定制
    4. 1.4 IwIP API
      1. 1.4.1 TCP RAW API
      2. 1.4.2 UDP RAW API
    5. 1.5 lwIP 开发主页和支持
  3. 应用示例
  4. 应用设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 软件工具
  5. 下载并导入以太网示例
  6. Enet_tcpecho_server_lwip 示例概述
    1. 5.1 构建和刷写程序
    2. 5.2 对 MAC 地址进行检查和编程
      1. 5.2.1 使用 LM Flash Programmer
      2. 5.2.2 使用 CCS
      3. 5.2.3 使用 UniFlash
    3. 5.3 配置终端窗口
    4. 5.4 运行 enet_tcpecho_server_lwip 示例
  7. Enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例概述
    1. 6.1 如何将 lwIP 配置为静态地址
    2. 6.2 运行 enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例
  8. Enet_udpecho_server_lwip 示例概述
    1. 7.1 运行 enet_udpecho_server_lwip 示例
  9. Enet_dns_lwip 示例概述
    1. 8.1 如何将 lwIP 配置为 DNS
    2. 8.2 如何在 Wireshark 上查看 DNS 流量
    3. 8.3 运行 enet_dns_lwip 示例
  10. Enet_sntp_lwip 示例概述
    1. 9.1 运行 enet_sntp_lwip 示例
  11. 10Enet_tcpecho_client_lwip 示例概述
    1. 10.1 配置服务器 IP 地址
    2. 10.2 配置 SocketTest 服务器并运行 enet_tcpecho_client_lwip 示例
    3. 10.3 enet_tcpecho_client_lwip 示例的 Wireshark 捕获
  12. 11Enet_adcsensor_client_lwip 示例概述
    1. 11.1 运行 adcsensor_client_lwip 示例
  13. 12Enet_udpecho_client_lwip 示例概述
    1. 12.1 运行 enet_udpecho_client_lwip 示例
  14. 13参考文献

enet_tcpecho_client_lwip 示例的 Wireshark 捕获

图 10-3 所示为 Wireshank 捕获。

  1. Wireshark 提供各种过滤功能。在本例中,使用 tcp 端口 8000(这是为 SocketTest 服务器配置的端口号)过滤事务。
  2. 如前所述,TCP 是基于连接的协议。在这里,您会看到客户端 192.168.254.85 发送到服务器 192.168.254.75 以建立连接的 SYN 段,以及来自服务器的用来接受连接的 ACK 段。
  3. 连接被接受后,客户端发送消息“Hello World!\n\r”。请参阅捕获顶部和底部的框 3。请注意,消息的长度为 16 个字节,与消息中的总字符数相匹配。
  4. 服务器发送消息“This is a tcp echo example\n\r”,总长度 28 个字节。
  5. 客户端回显消息“Client: This is a tcp echo example\n\r”,总长度 36 个字节。
GUID-20210301-CA0I-DWPN-BNRF-1DWDDZZJTGG9-low.png图 10-3 Enet_tcpecho_client_lwip 的客户端到服务器 Wireshark 捕获