ZHCAB54 March   2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   商标
  2. 引言
    1. 1.1 许可
    2. 1.2 IwIP 版本
    3. 1.3 lwIP 定制
    4. 1.4 IwIP API
      1. 1.4.1 TCP RAW API
      2. 1.4.2 UDP RAW API
    5. 1.5 lwIP 开发主页和支持
  3. 应用示例
  4. 应用设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 软件工具
  5. 下载并导入以太网示例
  6. Enet_tcpecho_server_lwip 示例概述
    1. 5.1 构建和刷写程序
    2. 5.2 对 MAC 地址进行检查和编程
      1. 5.2.1 使用 LM Flash Programmer
      2. 5.2.2 使用 CCS
      3. 5.2.3 使用 UniFlash
    3. 5.3 配置终端窗口
    4. 5.4 运行 enet_tcpecho_server_lwip 示例
  7. Enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例概述
    1. 6.1 如何将 lwIP 配置为静态地址
    2. 6.2 运行 enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例
  8. Enet_udpecho_server_lwip 示例概述
    1. 7.1 运行 enet_udpecho_server_lwip 示例
  9. Enet_dns_lwip 示例概述
    1. 8.1 如何将 lwIP 配置为 DNS
    2. 8.2 如何在 Wireshark 上查看 DNS 流量
    3. 8.3 运行 enet_dns_lwip 示例
  10. Enet_sntp_lwip 示例概述
    1. 9.1 运行 enet_sntp_lwip 示例
  11. 10Enet_tcpecho_client_lwip 示例概述
    1. 10.1 配置服务器 IP 地址
    2. 10.2 配置 SocketTest 服务器并运行 enet_tcpecho_client_lwip 示例
    3. 10.3 enet_tcpecho_client_lwip 示例的 Wireshark 捕获
  12. 11Enet_adcsensor_client_lwip 示例概述
    1. 11.1 运行 adcsensor_client_lwip 示例
  13. 12Enet_udpecho_client_lwip 示例概述
    1. 12.1 运行 enet_udpecho_client_lwip 示例
  14. 13参考文献

如何将 lwIP 配置为静态地址

lwipopts.h 文件允许启用或禁用不同的功能。若要使用静态 IP 地址,应遵循以下三个步骤:

  1. 需要在 lwipopts.h 文件中禁用 DHCP 和 AUTOIP 功能。
    #define LWIP_DHCP                       0
    #define LWIP_AUTOIP                     0
  2. 在 enet_tcpecho_server_static_ip_lwip.c 文件中定义静态 IP 地址、子网掩码和网关掩码。请注意,以下地址只是一个示例。用户必须根据自己的网络更改静态地址,否则,该示例将不起作用。
    #define IPADDR "82.254.168.192"
    #define NETMASK "0.0.255.255"
    #define GWMASK "0.0.255.255"
    #define PORT 23
  3. 使用 IPADDR_USE_STATIC 标志初始化 lwIP。
    lwIPInit(g_ui32SysClock, pui8MACArray,
             inet_addr(IPADDR),
             inet_addr(NETMASK),
             inet_addr(GWMASK),
             IPADDR_USE_STATIC);
  4. 重新编译工程,然后您就可以运行示例了。