ZHCAB50C March 2015 – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1
绕线电感器通常具有非常多的匝数(或绕组数),因此,虽然它们可以具有非常高的电感和相对较高的 RP 值,但它们通常具有低 SRF。
SRF 高度依赖于绕组的几何形状。对于匝数很多的绕线电感器,可以通过特定的绕组模式来减小寄生电容,从而增加 SRF。第一种方法是向外缠绕线圈,然后进行横向缠绕,如图 2-18 所示。该方法会减小各匝之间的面积并具有很大的电压差。
如图 2-19 所示,第二种缠绕方法是对绕组进行配置,使其以某个角度交叉,从而减小绕组之间的交叉部分面积。交叉角度必须尽可能接近 90°。以这种方式设计的线圈通常被称为蜂房式线圈。
将这些技术结合在一起以生成多组绕组是可以接受的,如图 2-20 所示。