ZHCAB03 December   2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D

 

  1.   商标
  2. USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2)
  3. HVDCP、USB Type-C 和 USB PD
  4. 输入电流限值检测能力比较
  5. BQ24190、BQ24195 和 BQ24195L
  6. BQ24295
  7. BQ24297
  8. BQ25890 和 BQ25895
  9. BQ25890H 和 BQ25898D
  10. BQ25601D、BQ25600D 和 BQ25611D
  11. 10BQ25606 和 BQ25616
  12. 11总结
  13. 12参考文献

USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2)

USB 电池充电规范 1.2 (BC1.2) 定义了相关机制,允许 USB 设备汲取大小超过标准 USB 电流(USB2.0 为 500mA,USB3.0 为 900mA)的电流。通过 BC1.2 规范中定义的机制,设备能够汲取最高 1.5A 的电流。支持更高电流的端口在连接时通过 USB2.0 D+ 和 D- 线路进行检测和广播。BC1.2 规范中定义了以下三种充电端口:

  • 专用充电端口 (DCP)
  • 充电下行端口 (CDP)
  • 标准下行端口 (SDP)

表 1-1 显示了最常见的 USB 1.2 端口类型。

表 1-1 USB BC1.2 端口类型
端口定义 示例 输出电流
SDP(标准下行端口) 笔记本电脑 USB 端口 5V,100mA (USB 2.0)
5V,500mA (USB2.0)
5V,900mA (USB3.0)
DCP(专用充电端口) USB 壁式适配器 5V,500mA 至 1.5A
CDP(充电下行端口) 音频扩展坞 5V,900mA 至 1.5A