ZHCAB03 December 2020 BQ24190 , BQ24195 , BQ24195L , BQ24295 , BQ24297 , BQ25600D , BQ25601D , BQ25606 , BQ25611D , BQ25616 , BQ25890 , BQ25890H , BQ25895 , BQ25898D
除 USB500 和 DCP 之外,该器件还可以检测三种非标准适配器,如表 5-1 中所示。
D+/D- 检测 | 输入电流限值 |
---|---|
0.5s 计时器在 DCD(D+/D- 悬空)上过期 | 转到非标准适配器检测 |
USB 主机 | 500mA |
充电端口 | 3A |
当 DCD 0.5s 计时器到期时,非标准适配器检测功能用于区分 D+/D- 引脚上的三种不同的分配器偏置条件。检测到非标准适配器时,会根据表 5-2 设置输入电流限值 (REG0[2:0]),并且 REG08[7:6] 会设置为 10(适配器端口)。如果未检测到非标准适配器,则在默认情况下,(REG08[7:6]) 会设置为 00(未知),而输入电流限值会在 [REG0:2] 中设置为 500mA。
非标准适配器 | D+ 阈值 | D- 阈值 | 输入电流限值 |
---|---|---|---|
分配器 1 | Vadpt1_lo < VD+ < Vadpt1_hi对于 VBUS = 5V,典型范围为 2.4V < VD+ < 3.1V | VD- < Vadpt1_lo 或 VD- > Vadpt1_hi对于 VBUS = 5V,典型范围为 VD- < 2.4V 或 VD- > 3.1V | 2.0A |
分配器 2 | Vadpt2_lo < VD+ < Vadpt2_hi对于 VBUS = 5V,典型范围为 0.85V < VD+ < 1.5V | 不适用 | 2.0A |
分配器 3 | VD+< Vadpt3_lo 或 VD+> Vadpt3_hi对于 VBUS = 5V,典型范围为 VD+ < 2.4V 或 VD+ > 3.1V | Vadpt3_lo < VD- < Vadpt3_hi对于 VBUS = 5V,典型范围为 2.4V < VD- < 3.1V | 1A |