ZHCAAX4A April   2021  – April 2021 TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2可视化定位问题
    1. 2.1 关键点提取和描述符计算
    2. 2.2 特征匹配和姿态估计
  4. 3TDA4VM 上的可视化定位
  5. 4可视化定位应用示例
    1. 4.1 您自己的可视化定位流水线的优化构建块
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

关键点提取和描述符计算

计算机视觉领域使用各种技术来提取关键点。这些技术分为两类 - 基于传统计算机视觉的 SIFT、SURF [2]、KAZE [3] 等特征提取方法,或者基于深度神经网络 (DNN) 的特征提取方法。

基于 DNN 的关键点提取法的一个重要优势是,该过程可使用通用型深度学习加速器来执行。相比之下,基于传统 CV 的关键点提取器要么需要设计专门的硬件加速器 (HWA),要么使用通用处理器内核。前者限制了客户可以使用的特征类型,后者的效率非常低,因此基于 DNN 的关键点提取法成为更实用的解决方案。

本文档描述了用于定位的基于 DNN 的特征提取方法。需要专门指出的是,此处所述的算法使用 DNN 以受监督的方式学习类似 KAZE [3] 的特征描述符,因此被称为 DKAZE 或深度 KAZE。使用 DKAZE 框架可提取关键点和对应的描述符,如 [3] 中所示。如需有关此算法的更多详情,请单击此处。提取关键点后,下一步是对提取的特征和存储的 3D 地图中的特征进行匹配,从而估计车辆/机器人的姿态。图 2-2 所示为 DKAZE DNN 的网络结构。

GUID-20210312-CA0I-PF9V-Q1HW-F3SPV7XHSQMC-low.png图 2-2 DKAZE 网络结构