ZHCAAW5A May 2021 – January 2023 TPS65988
面板是驱散接线盒内产生的热量的唯一途经。因此,应将重点放在选择功耗较小的组件上。在集成壁式插座设计中,USB 端口的最大输出功率受交流/直流和直流/直流稳压器效率的限制。与上述组件在功率路径上发出的热量相比,Rdson 为 28mΩ(在 84℃ 的结温下)的 TPS665988DH 内部电源开关的功耗非常少。65℃ 环境温度下的结温计算表明,TPS665988DH 远低于 150℃ 的最高结温。
按照数据表中的建议,通过仔细的 PCB 设计,可以将结温降到较低的值。
上述热计算考虑了使用 TI PD 控制器内部电源路径的架构(如图 2-3 所示)。在本设计中,降压/升压稳压器由交流/直流稳压器的输出供电。因此,需要交流/直流稳压器来维持降压/升压稳压器工作所需的最低电压。可将 PD 控制器的 I2C 主控制器编程为配置稳压器,以根据各端口上的 PD 协商提供固定直流电压。如需更详细地了解配置 TPS665988DH 的 I2C 主器件以触发特定 PD 事件的从器件写入,请参阅在 TPS65987D 和 TPS65988 PD 控制器中使用 I2C 主器件应用报告。