ZHCAAW5A
May 2021 – January 2023
TPS65988
摘要
商标
1
引言
2
集成式 USB 壁式插座设计
2.1
散热注意事项
2.2
动态端口功率平衡
2.3
GPIO 事件
2.4
使用 GPIO 事件实现控制逻辑
2.5
GUI 配置
2.6
测试设置和结果
3
参考文献
4
修订历史记录
3
参考文献
德州仪器 (TI)
TPS65987D GPIO 事件
应用报告。
德州仪器 (TI)
在 TPS65987D 和 TPS65988 PD 控制器中使用 I2C 主器件
应用报告。
德州仪器 (TI)
具有集成式电源开关的双端口 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器
数据表。