ZHCAAU5 October 2020 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
表 2-1 比较了求平均值之前的 TMP61 和 NTC 热敏电阻,两个器件都未经校准。虽然 NTC 似乎具有更好的电压分辨率,但这不应被误解为精度。两个器件的温度误差大致相同。
TMP61 |
参考 |
NTC |
|
---|---|---|---|
22.6368 °C |
23.5468 °C |
24.2259 °C |
|
23.2534 °C |
23.5468 °C |
24.1310 °C |
|
23.8704 °C |
23.5468 °C |
24.0361 °C |
|
每 °C 的步长 |
0.6170 °C |
0.0949 °C |
|
Error |
Error |
||
0.9100 °C |
0.6791 °C |
||
0.2934 °C |
0.5842 °C |
||
-0.3236 °C |
0.4893 °C |
表 2-2 显示了使用方法 1 对 16 元素数组求平均值后 TMP61 和 NTC 的分辨率和误差。同样,虽然 NTC 的分辨率较小,但 TMP61 的温度稳定性使其从求平均值中受益匪浅。TMP61 的温度误差已经显著降低,NTC 更好的电压分辨率仍然没有提高精度。
TMP61 |
参考 |
NTC |
|
---|---|---|---|
23.2920 °C |
23.5468 °C |
24.1369 °C |
|
23.2535 °C |
23.5468 °C |
24.1429 °C |
|
23.2149 °C |
23.5468 °C |
24.1488 °C |
|
每 °C 的步长 |
0.0386 °C |
0.0059 °C |
|
Error |
Error |
||
0.2548 °C |
0.5901 °C |
||
0.2933 °C |
0.5961 °C |
||
0.3319 °C |
0.6020 °C |