ZHCAAU5 October 2020 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
抖动是故意向系统添加噪声的做法。就求平均值而言,这可以通过允许过采样来提高分辨率,从而帮助降低分辨率误差。如果这种目的性噪声被置于系统频率范围之外,就很容易将其滤除。这会导致最终测量具有更高的分辨率和更少的噪声。
忽略在电阻分压器上放置电容器是增加噪声的好方法,这通常对于求平均值足够了。