ZHCAAR1 June 2021 LMP7704-SP , OPA4277-SP
OPA4277-SP | |
---|---|
Vsupply | ±2V 至 ±18V |
VinCM | (V–) + 2V 至 (V+) – 2V |
Vout | (V–) + 1.5V 至 (V+) – 1.5V |
Vos | ±20μV |
Iq | 每通道 790μA |
Ib | ±17.5nA |
UGBW | 1MHz |
SR | 0.8V/μs |
通道数 | 4 |
电离总剂量 | 50krad(Si) |
针对 LET 的 SEL 抗扰度 | 85MeV·cm2/mg |
www.ti.com.cn/product/cn/OPA4277-SP |