ZHCAAR1
June 2021
LMP7704-SP
,
OPA4277-SP
1
2
3
4
5
1
6
7
8
9
设计注意事项
使用低容差电阻器实现高直流 CMRR 性能。电阻器的不匹配也会导致增益和输出精度的误差。
本设计中所有的电阻器和电容器都必须经过航天级验证。
R
g
设置输入级的增益。R
1a
和 R
1b
可用于设置第二级的增益(参阅
设计步骤
)。
R
f1
和 R
f2
在本设计中是标定匹配的。一般来说,R
f1
和 R
f2
不需要匹配;在某些情况下,期望R
f1
和 R
f2
不匹配,以便输入级的顶部放大器和底部放大器具有不同的增益。例如,如果 V
cm
不在中位电压,而是更接近其中一个轨,则可以调整 R
f1
和 R
f2
,这样两个输入级放大器都不会耗尽裕量。
集成仪表放大器通常具有固定的最小增益。除了在高增益配置中使用 IA 之外,构建这样的分立式 IA 还可灵活地实现小于 1V/V 的任何增益。
高值电阻器会降低电路的相位裕度并在电路中引入额外的噪声。
向输出级添加隔离电阻器以驱动大电容负载。
线性操作取决于所使用的分立式运算放大器的输入共模和输出摆幅范围。为了获得最佳性能,请选择 V
cm
= (V
+
+ V
–
) / 2 (中位电压)。
C
2
和 R
3
|| R
4
形成一个转角频率为 147.16Hz 的低通滤波器。
V
ref
引脚必须由可以灌入和拉出电流的低阻抗基准(例如缓冲器)供电。使用高阻抗基准,例如不带缓冲器的电阻分压器,可能会导致CMRR的不匹配和降低。
本设计 V
out_min
选择为 0.2V,以避免 LMP7704-SP 输出摆动太靠近电源轨相关的非线性问题。如果本设计使用的是其他不同的运算放大器,请务必查看数据表以确定允许的最小和最大输出值。
10V的
LMP7704-SP
电源电压 是根据美国国家航空航天局 (NASA) 在文件
EEE-INST-002
(2008 年 4 月)中以及欧洲空间标准化合作组织 (ECSS) 在文件
ECSS-Q-ST-30-11C Rev.1
(2011 年 10 月 4 日)中提供的降额规范选择的。这些文件分别规定了线性 IC的 绝对最大电源电压分别降额 80% 和 90% 。
本设计可以通过单个 4 通道 LMP7704-SP 或类似器件来实现。有关更宽的运算放大器(36V),请参阅
设计备用运算放大器
。请注意,列出的备用器件满足 TID = 50krad(Si)。