ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
如果 VCO 内置在芯片中,则可以在应用中切换不同的电容器,从而调整 VCO 的自由运行频率。
换而言之,在 Vtune 固定的情况下,VCO 的中心频率是可调的。例如,如果将 C1 接通,则对应的输出频率为 f1。因此,VCO 的频率调谐范围已从 fc ± Vtune 扩展至 f1 ± Vtune。