ZHCAAP3A January   2020  – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP

 

  1.   商标
  2. 1宽带 VCO 实现方案
    1. 1.1 分立式 VCO
    2. 1.2 硅基开关电容器 VCO
    3. 1.3 VCO Capcode、VCO 内核和 VCO 幅度
  3. 2LMX2594 中的 VCO 校准
    1. 2.1 校准速度
      1. 2.1.1 状态机时钟
      2. 2.1.2 FCAL_xxxx_ADJ
      3. 2.1.3 ACAL_CMP_DLY
    2. 2.2 初始校准参数设置
      1. 2.2.1 VCO_SEL
      2. 2.2.2 VCO_CAPCTRL_STRT
      3. 2.2.3 VCO_DACISET_STRT
      4. 2.2.4 建议的初始校准参数设置
  4. 3减少校准时间
    1. 3.1 SPI 编程速度
    2. 3.2 部分辅助
    3. 3.3 完全辅助
  5. 4总结
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

分立式 VCO

图 1-2 所示为一个典型的 Colpitts 振荡器,它使用变容二极管来实现频率调谐。调谐电压 Vtune 用于改变变容二极管的电容,从而改变振荡器的频率。

GUID-70B45DA9-EB98-444D-B243-F149F50CE97D-low.gif图 1-2 压控振荡器

假设当 Vtune = Vc 时,VCO 的频率为 fc。

如果 VCO 增益(也称为 Kvco)为 10MHz/V,则 Vc ± 1V 的相应输出频率为 fc ± 10MHz。

分立式 VCO 的频率调谐范围不能很宽。通常,调谐范围约为 VCO 中心频率的 10% 至 15%。