ZHCAAO2D February   2015  – August 2021 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2ROM 引导加载程序
    1. 2.1 配置引导加载程序
      1. 2.1.1 CC2538
      2. 2.1.2 CC26x0
    2. 2.2 CC26x2
    3. 2.3 通信协议
      1. 2.3.1 ACK/NACK
    4. 2.4 接口配置
      1. 2.4.1 硬件引脚
      2. 2.4.2 UART 配置
      3. 2.4.3 建立通信
      4. 2.4.4 状态命令
  4. 3Serial Bootloader Library (SBL)
    1. 3.1 SBL 返回值
    2. 3.2 SBL API
      1. 3.2.1 器件特定函数
  5. 4示例项目
    1. 4.1 硬件设置
      1. 4.1.1 SmartRF06EB 虚拟 COM 端口
        1. 4.1.1.1 外部串行接口
      2. 4.1.2 LaunchPad 虚拟 COM 端口
      3. 4.1.3 引导加载程序后门
    2. 4.2 软件设置
      1. 4.2.1 器件类型
      2. 4.2.2 波特率
    3. 4.3 程序流程
      1. 4.3.1 枚举 COM 端口
      2. 4.3.2 创建器件
      3. 4.3.3 连接
      4. 4.3.4 擦除闪存范围
      5. 4.3.5 写入闪存范围
      6. 4.3.6 计算 CRC32
      7. 4.3.7 复位
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

外部串行接口

如果使用 SmartRF06EB 绕过 XDS100v3 仿真器以使用外部串行接口,请将外部串行接口连接到“XDS100v3 BYPASS”接头上的 EM RX 和 EM TX 引脚,如图 4-3 所示。

GUID-E784F69C-F011-40CB-AABD-2821DCFAE62C-low.gif图 4-3 XDS100v3 仿真器旁路接头上的 EM TX 和 RX 引脚