ZHCAAO2D February 2015 – August 2021 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
CC2538、CC13x0/CC26x0 和 CC13x2/CC26x2 ROM 引导加载程序的主要用途是支持通过 SPI 或 UART 将闪存映像编程到器件闪存中的功能。为了简短起见,本文档在下文中将 CC13x0/CC26x2 器件系列(包括 CC2640R2)称为 CC26x0,将 CC13x2/CC26x2 器件系列称为 CC26x2。使用时,CC26xx 指的是 CC26x0 和 CC26x2 器件系列。
本文档介绍如何使用引导加载程序执行基本操作,如擦除和编程闪存。本文档使用 UART 作为引导加载程序传输层。