ZHCAAN8E september 2022 – may 2023 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
CK 和 ADDR_CTRL 网类别中的偏差会直接降低 ADDR_CTRL 网的建立和保持裕量。因此,必须控制该偏差。PCB 布线的延迟与其长度成正比。因此,必须通过在一组定义的信号中匹配布线的长度来管理延迟偏差。在 PCB 上实际匹配偏差的唯一方法是将较短的布线延长至网类别中最长的网及其相关时钟的长度。
表 2-6 列出了构成从处理器到 SDRAM 的布线的各个段的限制。这些段的长度与先前的表 2-6、图 2-7 和图 2-8 中显示的 CK 和 ADDR_CTRL 拓扑图一致。通过控制某个布线组中所有信号的相同段的布线长度,可以控制信号延迟偏差。大多数 PCB 布局工具都可以配置为生成报告以帮助执行此验证。如果无法自动生成该报告,则必须手动生成和验证。
这些参数仅供参考,旨在使设计在仿真之前接近成功。为了确保 PCB 设计满足所有要求,需要对设计进行仿真并将结果与节 3中定义的仿真结果进行比较。
编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LP4_ACRS1 | 网类别 CK 的传播延迟 RSAC1 + RSAC2 |
250 (1) | ps | ||
LP4_ACRS2 | 网类别 ADDR_CTRL 的传播延迟 RSAC3 + RSAC4、RSAC5 |
250 (1) | ps | ||
LP4_ACRS3 | 网类别 CK 内的偏差(CK+ 至 CK- 偏差) (RSAC1 + RSAC2) 偏差 |
0.25 (2) | ps | ||
LP4_ACRS4 | 网类别 ADDR_CTRL 上的偏差 RSAC3 + RSAC4 偏差 |
3 | ps | ||
LP4_ACRS5 | 每个 T 分支信号对之间的偏差 RSAC2 或 RSAC4 偏差 (7) |
0.1 | ps | ||
LP4_ACRS6 | ADDR_CTRL 以及关联的 CK 时钟网类别上的偏差 RSAC1 + RSAC2、RSAC3 + RSAC4、RSAC5 (9) |
3 | ps | ||
LP4_ACRS7 | 每条布线上的过孔数 | 4 | 个过孔 | ||
LP4_ACRS8 | 过孔残桩长度 (8) | 20 | mil | ||
LP4_ACRS8 | 过孔数差异 | 0 (3) | 个过孔 | ||
LP4_ACRS10 | 中心到中心 CK 到其他 LPDDR4 布线间距 (4) | 4w | |||
LP4_ACRS11 | 中心到中心 ADDR_CTRL 到其他 LPDDR4 布线间距 (4) | 3w | |||
LP4_ACRS12 | 中心到中心 ADDR_CTRL 到其他 ADDR_CTRL 布线间距 (4) | 3w | |||
LP4_ACRS13 | CK 中心到中心间距 (5)、(6) | ||||
LP4_ACRS14 | CK 到其他网间距 (4) | 4w |