ZHCAAL8A September   2018  – July 2021 LM43600 , LM43601 , LM46001 , LM46002 , LM5160A , LM5161 , LM5165 , LM5166 , LM61460-Q1 , LM73605 , LM73605-Q1 , LM73606-Q1 , LM76003 , LMR33620 , LMR33630 , LMR36006 , LMR36015 , LMZ36002 , LMZM23600 , LMZM23601 , LMZM33602 , LMZM33603 , LMZM33606 , TPS54218 , TPS54360B , TPS54418 , TPS54424 , TPS54560B , TPS54618 , TPS55010 , TPS62148 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150

 

  1.   商标
  2. 1负载点架构注意事项
  3. 2线电压瞬变
  4. 3热限制与功率预算
  5. 4隔离可改善电气噪声抗扰度
  6. 5电压调节精度
  7. 6解决方案尺寸
  8. 7完整解决方案
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

热限制与功率预算

PLC 在恶劣的工厂环境中运行,因而会封闭在机柜中,这会导致空气流量受限或空气不流动。由于存在灰尘、腐蚀性元素或其他材料方面的限制因素,在许多情况下冷却风扇是禁用的。集成电路在运行时会散热,特别是电源管理器件,因此必须选择高效的电源解决方案,以最大限度地减少产生的热量。如果系统承受过度的热应力,会降低长期可靠性。热量还会影响任何模拟感应电路的精度。为 PLC 提供的 24V 电源产生的功率很可能受到限制,而减少负载点电源解决方案的功率耗散会增加模块的功率预算,使 PLC 在市场中脱颖而出。增加的可用功率可提高微处理器的时钟速率、数据转换器的精度或内存,从而改善 PLC 的性能,提高竞争力。恶劣的工厂环境中可能会出现极端环境温度,因此,按照最低和最高结温(而不是环境温度)来指定和评价直流/直流转换器会更适用。许多直流/直流转换器的额定最大结温为 150°C,可提供更大的热余量。在降压转换器的参数搜索引擎中,可得到工作温度范围参数,从而更方便地选择支持较高工作温度的产品。

直流/直流转换器在峰值效率下运行,是最大限度地减少直流/直流转换器中功率 MOSFET 导通和开关损耗的有效方法。表 3-1 展示了 2A TPS54218 设计降至 0.5A 时的效率,与其作对比的是使用 Webench® 的 0.5A TPS62231。很明显,TPS62231 有更小的 MOSFET,可实现更小的封装尺寸,而且更高的频率支持更小的无源器件,进而可实现更小的解决方案尺寸。但 TPS54218 节省了 140mW 的电能,可最大限度地提高效率,并改善空气流量有限或功率预算受限应用的热性能。TPS54218 的效率可进一步优化,如图 3-1 中所示。在曲线的拐点,也就是 0.5A 附近,峰值效率约为 93%,这是开关损耗和导通损耗之间的最佳点。

表 3-1 5V 输入、1.8V 输出、0.5A 比较
器件ηPd (W)Rds(on)频率解决方案尺寸
TPS5421887%0.1320mΩ/20mΩ1.125MHz122mm2
TPS6223180%0.27600mΩ/350mΩ3MHz23mm2
GUID-CB6857B3-EFCE-43CB-83DF-520F2C4156E1-low.png图 3-1 TPS54218 的效率曲线