ZHCAAK6B May   2020  – May 2021 TPS51206 , TPS51215A , TPS51220A , TPS51285A , TPS51396A , TPS51716 , TPS543B20 , TPS54424 , TPS54824 , TPS54A24 , TPS65295 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM41615 , TPSM41625 , TPSM84824

 

  1.   商标
  2. 1Tiger Lake 负载点建议解决方案
  3. 2轻负载效率 (Eco-Mode™) 和低静态电流 (ULQ™)
  4. 3TPS51215A 的电压识别 (VID) 功能
  5. 4通过 D-CAP3™ 和 D-CAP2™ 控制模式实现快速负载瞬态响应
  6. 5小型 IC 封装
  7. 6结论
  8. 7资源
  9. 8修订历史记录

通过 D-CAP3™ 和 D-CAP2™ 控制模式实现快速负载瞬态响应

负载在工业 PC 应用中的分布会发生巨大变化,因此考虑交流瞬态性能非常重要。选择采用非线性控制技术(例如恒定导通时间或 D-CAP3)实现快速瞬态响应的直流/直流转换器,可实现快速瞬态响应并具有超小的输出电容。采用 D-CAP3 控制模式的转换器在确定输出电容值时需考虑三个主要因素:瞬态(包括负载阶跃和负载阶跃的压摆率)、输出纹波和稳定性。在负载瞬变很严格的应用中,输出电容主要取决于瞬变要求。基于 D-CAP3 的设计为实现小信号稳定性,要求电容值超低。此要求可防止调制器出现次谐波多脉冲行为。图 4-1 所示为 8A TPS51395 的瞬态性能,其输出电压为 5V,过冲小于 100mV,恢复时间小于 30µs,输出电容为 0.1µF 和 4x22µF。0.8A 至 7.2A 负载阶跃的压摆率为 2.5A/µs。

GUID-99F5ADAC-59E1-484B-8D34-49A60F853B61-low.jpg图 4-1 TPS51395 瞬态波形

该 TPS51215A 提供 VCCIN_AUX,采用支持陶瓷输出电容器的自适应导通时间 D-CAP2 控制模式,并可在指定的波形条件下实现快速负载瞬态响应,如图 4-2 所示。过压和欠压测试结果均符合目标设计规格。在与 TPS51215A 负载瞬态波形相同的条件下,结果如表 4-1 所示。TPS51215A 波形条件为 VIN = 12.6V,压摆率 = 12A/µs,FSW = 600kΩ,L = 0.22µH,COUT = 220µF + 22 × 12µF。

GUID-5FECA112-C436-4F43-8D51-78416B0F13B7-low.jpg图 4-2 TPS51215A 负载瞬态波形
表 4-1 TPS51215A 负载瞬态测试结果
电压轨 类型 负载瞬态 验证结果 (V) 目标 (V)
1.8V 下冲 0A 至 16A 1.67 1.62
过冲 16A 至 0A 1.858 1.89
1.8V 下冲 17A 至 29A 1.678 1.62
过冲 29A 至 17A 1.882 1.89