ZHCAAC0A November   2018  – October 2020 LM7310 , TPS2100 , TPS2101 , TPS2102 , TPS2103 , TPS2104 , TPS2105 , TPS2110 , TPS2111 , TPS2111A , TPS2112 , TPS2112A , TPS2113 , TPS2113A , TPS2114 , TPS2114A , TPS2115 , TPS2115A , TPS2120 , TPS2121 , TPS25947

 

  1.   商标
  2. 1什么是优先级电源多路复用器?
  3. 2控制方法
    1. 2.1 手动
    2. 2.2 自动
    3. 2.3 两者 - 自动 + 手动控制
  4. 3电源多路复用器拓扑
    1. 3.1 分立式
    2. 3.2 半集成式
    3. 3.3 完全集成式
  5. 4切换方法
    1. 4.1 先断后合与二极管模式
    2. 4.2 什么是无缝切换?
    3. 4.3 输出压降
    4. 4.4 浪涌电流
  6. 5其他保护
    1. 5.1 过压保护
    2. 5.2 过流保护
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

浪涌电流

在更快的压摆率下开关将缩短切换时间,但会导致更快的 dVOUT/dt,因此基于以下公式会产生更大的浪涌电流尖峰:

Equation3. IINRUSH = COUT × dVOUTdt
GUID-93BC64F0-E371-4B8F-BC89-A0F753E94217-low.gif图 4-2 电源切换导致的浪涌电流尖峰
GUID-D6FC8A5D-E966-457A-89C7-2D6D6DC94D95-low.gif图 4-3 使用 2 个 TPS25942 时 IN2 在切换期间产生浪涌电流尖峰

在此例中,使用了 2 个 TPS25942 电子保险丝打造出了一款半集成式电源多路复用器解决方案。该设备最初由 CH-1、I_IN 供电,然后转换为 CH-2、I_IN2。在切换期间,二极管压降导致输出电压开始降低。为了对输出端进行充电,切换后会出现大约 3.42A 的峰值浪涌电流尖峰。可在使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用 中找到浪涌电流峰值测试结果的更多示例。

这里有两个变量可帮助设计人员在电源多路复用器解决方案中实现其输出电压骤降目标与浪涌电流性能:

  1. 输出电容 - 根据公式 1-4,增加 COUT 将导致较低的输出电压骤降,但会在转换期间产生较高的浪涌电流,反之亦然。
  2. 切换时间 - 分立式电源多路复用器解决方案依靠 RC 延迟来限制浪涌电流。这将导致相对较慢的切换时间和相对较高的 dv/dt,因为开关的上升时间会在其闭合后呈指数增长。相比之下,半集成式和完全集成式电源多路复用器解决方案通常使用受控的线性上升时间。这将导致相对较低的浪涌电流量和更短的切换时间。集成式电源多路复用器解决方案具有压摆率和切换时间组合,这是分立式解决方案根本无法实现的。