ZHCAAB9E February 2021 – March 2021 TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS25200-Q1 , TPS27S100 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1
TI 智能高侧开关的另一个独特特性是对可调电流的限制。此特性在热应用中尤其重要,因为在这类应用中,即使只在短时间内产生大量电流也不仅会损害系统而且还会损害最终用户。大多数情况下,在电阻性负载应用中会对使能引脚进行 PWM 处理,仅允许全部电流中的一部分流向负载。这意味着,即使是高侧开关可以应对的标称电流量也会造成故障,并可能损害系统或最终用户。
竞争对手提供的高侧开关通常具有固定的电流限值,相对于标称工作电流而言,该限值通常过高。这意味着开关在达到设置得异常高的电流电平或造成热关断之前不会关断。在上面的加热器示例中,理论上一个微不足道的电阻短路可能就会消耗两倍的 PWM 电流。