ZHCAAA4A January 2018 – May 2021 AWR1843AOP , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
对于卡车和汽车,尽管这两者都主要由金属制成,但体积较大的卡车具有更远的检测距离。
RCS 是对返回雷达的反射率的量度,因此较大的物体通常会产生较强的雷达反射。但是,必须要注意,除了增加表面积可以增大 RCS 外,表面积与雷达之间的垂直度也会产生影响。因此,目标物体相对于雷达的形状和方向都会对 RCS 产生影响。
对于表 2-1 中所述的汽车和卡车,具有挑战性的情况是特意将雷达对准车辆的低矮端或后侧进行测量。
使用雷达系统开发应用之时,有必要将会影响 RCS 的目标物体的属性考虑在内。