ZHCAA82B April 2017 – April 2021 CSD95490Q5MC , TPS40140 , TPS40322 , TPS40422 , TPS40425 , TPS40428 , TPS51631 , TPS53622 , TPS53631 , TPS53632 , TPS53641 , TPS53647 , TPS53659 , TPS53661 , TPS53667 , TPS53679 , TPS53681
对于 200A TDC 和 240A 的最大电流,该设计需要六个相位来将各个相位的电流保持在 40A 以下。四相和五相设计产生的 TDC 电流水平使得通过电感器和 FET 产生的功率损耗难以管理。相反,六相解决方案在使用 ITDC 时每相只有 33A 电流,在 IMAX 时每相只有 40A 电流,提供了一种更易于管理的功率损失方案。表 5-6附加相位还显著减少了在负载瞬态期间维持调节所需的电容器数量,详细内容请参阅设计摘要 部分中的。