ZHCA936A December   2018  – May 2019 DS90C401 , DS90C402 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676

 

  1.   采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ MCU 电容式触摸设计流程
    1.     商标
    2. 简介
      1. 1.1 CapTIvate 技术指南
    3. 设计流程概述
    4. 步骤 1:了解电容式触摸感应和 CapTIvate 技术的基础知识
    5. 步骤 2:定义系统要求和产品运行条件
    6. 步骤 3:概念可行性评估和器件选择
      1. 5.1 概念评估
        1. 5.1.1 硬件
        2. 5.1.2 软件
      2. 5.2 器件选择
    7. 第4 步:硬件开发
    8. 步骤 5:硬件开发和系统调优
    9. 步骤 6:系统集成和原型设计
    10. 步骤 7:系统验证和现场测试
    11. 10 步骤 8:大规模生产
    12. 11 参考文献
  2.   修订历史记录

简介

电容式触摸感应是一种独特的人机界面技术,它可以创建差异化的用户界面,为各种产品带来价值。通过电容式感应,机械开关和旋钮可被替换为外观雅致的按钮、滑块和滚轮,无缝集成到产品的外壳中,从而同时改善产品的美观性和功能性。

这些美学和功能改进为产品设计师带来了一系列不同的挑战。例如,与简单的机械开关相比,电容式触摸需要更多地关注 PCB 设计中的细节。它还需要更多固件来确定用户界面的状态。诸如此类的因素可能使电容式触摸看起来像是一项具有挑战性的技术。然而,实际情况是电容式触摸并非极具挑战性 - 它只是一项崭新与众不同的技术。

与许多其他技术一样,实现电容式触摸设计概念在整个开发和投入生产过程所带来的挑战和风险可以通过已经过验证的开发流程来降低。如果您是一位不熟悉电容式触摸的设计师,或者是一位经验丰富但对 TI 用于电容式感应的 CapTIvate 技术很陌生的设计师,那么本文档提供了从初级概念到大规模生产的分步设计流程。此外,本文档还提供了开发流程中特定点的检查清单,以降低开发周期后期出现不可预见问题的风险。