ZHCA936A December 2018 – May 2019 DS90C401 , DS90C402 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676
设计成功的电容式触摸感应系统的第七步是在所有预期的运行条件下使用原型设备执行系统验证。TI 建议构建 20 到 50 个设备进行现场测试。
如果系统满足性能要求,设计可以转向大规模生产。如果系统不符合性能要求,您可以调整性能预期或重新访问系统设计。
Table 15 是系统验证检查清单。
编号 | 用于测试的设计 | 建议 |
---|---|---|
1 | CapTIvate 设计中心通信接口 | 在电路板上放置一个 UART 或 I2C 通信接口,用于连接 CapTIvate。可以在生产设备上删除此接口。 |
2 | 功能测试 | 使用设计中启用的所有功能测试设备。 |
3 | EMC 测试 | 定义 EMC 测试标准和通过标准。 |
4 | 环境漂移测试 | 定义环境漂移测试标准和通过标准。 |
5 | 信噪比裕度分析 | 在设计中启用所有噪声源的情况下,使用 CapTIvate 设计中心进行 SNR 测量。
确保建议值 = GOOD |
1. CapTIvate 设计中心通信接口
2. 功能测试
为确保产品的可靠性,确保使用设计中启用的其他功能并在打开和关闭这些功能条件下测试电容式触摸性能。其他功能可能包括:LED 驱动器、电机驱动器、无线通信、近场通信 (NFC)、电池电源。
3. EMC 测试
请参阅抗噪电容式触摸人机界面设计指南,了解有关 EMC 测试的完整详细信息。
4. 温度漂移测试
5. 信噪比裕度分析
使用 CapTIvate 设计中心在系统中启用所有噪声源的情况下执行 SNR 测量,并确保获得 GOOD 建议。有关详细信息,请参阅电容式触摸应用中的灵敏度、SNR 和 设计裕度 。