ZHCA930B June   2014  – August 2021 MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2311 , MSP430FR2433 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR5994 , MSP430FR6820 , MSP430FR6822 , MSP430FR68221 , MSP430FR6870 , MSP430FR6872 , MSP430FR68721 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6920 , MSP430FR6922 , MSP430FR69221 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6970 , MSP430FR6972 , MSP430FR69721 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891

 

  1.   商标
  2. 1FRAM 和通用存储器
  3. 2可以将其视为 RAM
  4. 3存储器布局分区
    1. 3.1 程序代码和常量数据
    2. 3.2 变量
    3. 3.3 软件栈
    4. 3.4 支持在 MSP430 IDE 中进行存储器分区
      1. 3.4.1 TI Code Composer Studio
        1. 3.4.1.1 修改链接器文件示例 1
        2. 3.4.1.2 修改链接器文件示例 2
        3. 3.4.1.3 修改链接器文件示例 3
      2. 3.4.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
        1. 3.4.2.1 修改链接器文件示例 1
        2. 3.4.2.2 修改链接器文件示例 2
        3. 3.4.2.3 修改链接器文件示例 3
  5. 4优化应用能耗和性能
    1. 4.1 缩短从 LPMx.5 唤醒的时间
  6. 5面向 FRAM 且易于使用的编译器扩展
    1. 5.1 TI Code Composer Studio
    2. 5.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
  7. 6FRAM 保护和安全性
    1. 6.1 存储器保护
    2. 6.2 检查链接器映射文件
      1. 6.2.1 TI Code Composer Studio
      2. 6.2.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
    3. 6.3 存储器保护设置
      1. 6.3.1 FR5xx 和 FR6xx 系列 MCU MPU 配置
        1. 6.3.1.1 CCS MPU 实现方式
          1. 6.3.1.1.1 手动配置 MPU
          2. 6.3.1.1.2 基于 IDE 向导的 MPU 配置
        2. 6.3.1.2 IAR MPU 实现方式
          1. 6.3.1.2.1 手动配置 MPU
          2. 6.3.1.2.2 基于 IDE 向导的 MPU 配置
      2. 6.3.2 FR2xx 和 FR4xx 系列 MCU FRAM 写保护配置
    4. 6.4 IP 封装
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

FR2xx 和 FR4xx 系列 MCU FRAM 写保护配置

对于 FR2xx FR4xx 系列 MCU,除 FR235x 和 FR215x 器件外,可以操作 PFWP 和 DFWP 寄存器,以启用或禁用 FRAM 中主存储器和信息存储器的写保护。PUC 复位之后,这些位默认为 1,而 FRAM 写访问被禁用。用户代码必须输入正确的密码并在清除相应位之后才能执行写操作。

在 FR215x 和 FR235x 器件中,程序 FRAM 可通过与主 FRAM 存储器起始地址的偏移(具体偏移量由 FRWPOA 规定)受到部分保护。设置 PFWP 后,发生偏移的主存储器受到保护,而此地址之前的部分不受保护。这一不受保护的范围可以像 RAM 一样用于随机频繁写入。6 位 FRWPOA 可以指定从 0KB 到 63KB 的偏移量,分辨率为 1KB。复位后,FRWPOA 默认为零,而整个程序 FRAM 受 PFWP 保护。正确写入 FRWPPW 时,可并行修改 FRWPOA。图 6-6 所示为如何在这些器件中保护数据和程序 FRAM。

GUID-90D657CA-C6BA-4E1F-A509-EB0DC33C7712-low.png图 6-6 FR215x 和 FR235x 存储器保护