ZHCA930B June   2014  – August 2021 MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2311 , MSP430FR2433 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR5994 , MSP430FR6820 , MSP430FR6822 , MSP430FR68221 , MSP430FR6870 , MSP430FR6872 , MSP430FR68721 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6920 , MSP430FR6922 , MSP430FR69221 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6970 , MSP430FR6972 , MSP430FR69721 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891

 

  1.   商标
  2. 1FRAM 和通用存储器
  3. 2可以将其视为 RAM
  4. 3存储器布局分区
    1. 3.1 程序代码和常量数据
    2. 3.2 变量
    3. 3.3 软件栈
    4. 3.4 支持在 MSP430 IDE 中进行存储器分区
      1. 3.4.1 TI Code Composer Studio
        1. 3.4.1.1 修改链接器文件示例 1
        2. 3.4.1.2 修改链接器文件示例 2
        3. 3.4.1.3 修改链接器文件示例 3
      2. 3.4.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
        1. 3.4.2.1 修改链接器文件示例 1
        2. 3.4.2.2 修改链接器文件示例 2
        3. 3.4.2.3 修改链接器文件示例 3
  5. 4优化应用能耗和性能
    1. 4.1 缩短从 LPMx.5 唤醒的时间
  6. 5面向 FRAM 且易于使用的编译器扩展
    1. 5.1 TI Code Composer Studio
    2. 5.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
  7. 6FRAM 保护和安全性
    1. 6.1 存储器保护
    2. 6.2 检查链接器映射文件
      1. 6.2.1 TI Code Composer Studio
      2. 6.2.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
    3. 6.3 存储器保护设置
      1. 6.3.1 FR5xx 和 FR6xx 系列 MCU MPU 配置
        1. 6.3.1.1 CCS MPU 实现方式
          1. 6.3.1.1.1 手动配置 MPU
          2. 6.3.1.1.2 基于 IDE 向导的 MPU 配置
        2. 6.3.1.2 IAR MPU 实现方式
          1. 6.3.1.2.1 手动配置 MPU
          2. 6.3.1.2.2 基于 IDE 向导的 MPU 配置
      2. 6.3.2 FR2xx 和 FR4xx 系列 MCU FRAM 写保护配置
    4. 6.4 IP 封装
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

程序代码和常量数据

应以与闪存中类似的方式在 FRAM 中分配程序代码和常量数据。此外,为了确保实现最高的稳健性和数据完整性,应当为这些区域启用 MPU 功能,从而为其提供写入访问保护。这样有助于防止由于程序出现故障(软件崩溃)、缓冲区溢出、指针损坏和其他类型的异常而对这些存储器区域进行错误的写入访问,进而意外修改数据。