ZHCA764A February   2018  – February 2019 OPA376 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   2
  3.   修订历史记录

设计目标

输入输出电源电压
ViMinViMaxVoMinVoMaxVccVeeVref
-1V2V0.05V4.95V5V0V1.259V

设计说明

此设计使用具有同相正基准电压的反相放大器将 -1V 至 2V 的输入信号转换为 0.05V 至 4.95V 的输出电压。此电路可用于将具有正斜率和负失调电压的传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围。

GUID-028F4110-C9DE-4EBB-8B5C-057E69A431D4-low.svg

设计说明

  1. 请使用运算放大器线性输出运行范围。通常需要在 AOL 测试条件下指定该范围。
  2. 放大器共模电压等于基准电压。
  3. Vref 可由分压器生成。
  4. 该电路的输入阻抗等于 R2
  5. 在反馈环路中选择使用低阻值电阻器。建议使用阻值小于 100kΩ 的电阻器。使用高阻值电阻可能会减小放大器的相位裕度并在电路中引入额外的噪声。
  6. 电路的截止频率取决于放大器的增益带宽积 (GBP)。可以通过添加一个与 R1 并联的电容器来完成额外的滤波。如果使用了高阻值电阻器,那么添加一个与 R1 并联的电容器还将提高电路的稳定性。

设计步骤

Vo=-Vi×R1R2+Vref×1+R1R2
  1. 计算输入信号的增益。
    Ginput=-R1R2Vo_max-Vo_min=Vi_max-Vi_min-R1R2-R1R2=-Vo_max-Vo_minVi_max-Vi_min=-4.95V-0.05V2V--1 V=-1.633VV
  2. 选择 R2,计算出 R1
    R2=6.81 R1=Ginput×R2=1.633VV×6.81 =11.12311.1  (Standard Value)
  3. 计算出参考电压。
Vo_min=-Vi_max×R1R2+Vref×1+R1R20.05V=-2V×11.11 6.81 +Vref×1+11.11 6.81 Vref=Vo_min+Vi_max×R1R21+R1R20.05V+2V×11.11 6.81 1+11.11 6.81 =1.259V

设计仿真

直流仿真结果

GUID-2671CB0B-739A-4747-94AD-31BC590A9A43-low.svg

交流仿真结果

GUID-52805AF2-9999-4E1C-86E4-D01C2B6475D1-low.svg

设计参考资料

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册

请参阅电路 SPICE 仿真文件 SBOC514

请参阅在 30 秒内设计增益和失调电压

设计特色运算放大器

TLV9001
Vss1.8V 至 5.5V
VinCM轨到轨
Vout轨到轨
Vos0.4 mV
Iq60 µA
Ib5pA
UGBW1MHz
SR2V/µs
通道数1、2 和 4
TLV9001

设计备选运算放大器

OPA376
Vss2.2V 至 5.5V
VinCM轨到轨
Vout轨到轨
Vos5µV
Iq760 µA
Ib0.2pA
UGBW5.5 MHz
SR2V/µs
通道数1、2 和 4
OPA376