NEST009 january   2023 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2CCM PFC 的尖峰電流模式控制
  4. 3DCM PFC 的尖峰電流模式控制
  5. 4測試結果
  6. 5結論
  7. 6參考

結論

相較於傳統的平均電流模式控制方法,PFC 的創新峰值電流模式控制方法的優點相當多。將 PFC 控制器置於 AC/DC 電源供應器的二次側,建立含 DC/DC 控制器的組合控制器可降低成本。免除電流分流電阻器後,可因減少功率損耗而使效率提升。使用電流變壓器時,可因免除小型 PWM 任務造成的回饋訊號錯誤而改善 THD。最後,要在 C2000 MCU 和 UCD3138 等現有數位電源控制器上實作此控制方法,是十分簡單之事。