KOKT027 February   2024 LM74700-Q1 , LM74900-Q1

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2오링 및 전원 멀티플렉싱 기법
  4. 3전원 공급 오링을 위한 일반적인 애플리케이션 회로
  5. 4우선 순위 전원 멀티플렉서 구성
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

머리말

중복 전원 공급 장치는 부하에 필요한 전원을 공급하기 위해 2개 이상의 전원 공급 장치를 사용합니다. 이러한 장치는 시스템의 안정성과 가용성을 높이고 전원 공급 장치 중 하나에 고장이 발생할 경우 시스템 안전을 보장합니다. 중복 전원 공급 장치는 전력 손실이 심각한 결과를 초래할 수 있는 자동 주행과 같이 안전 필수 애플리케이션을 위한 차량용 시스템에서 특히 중요합니다.

오링 및 우선 순위 전원 멀티플렉싱은 차량용 시스템에서 중복 전원 공급 장치를 구현하기 위해 널리 사용되는 두 가지 기법입니다. 오링의 경우, 시스템은 여러 입력에서 최고 전압 전원을 선택하는 반면, 시스템은 전원 멀티플렉싱을 이용해 우선 순위 수준 또는 기타 기준을 기반으로 여러 전원 간에 전환할 수 있습니다. 기존에 설계자들은 전원 공급 장치의 중복 회로에서 쇼트키(Schottky) 다이오드나 P채널 전계 효과 트랜지스터, 또는 이 두 가지의 조합을 사용했습니다.

이상적 다이오드 컨트롤러는 이상적 다이오드의 동작을 에뮬레이션하기 위해 외부 MOSFET(금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터)를 제어할 수 있는 통합 회로(IC)입니다. 낮은 전력 손실, 더 높은 전류 용량, 역방향 전극 보호, 역전류 차단 및 부하 덤프 보호 등, 기존 다이오드에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. 이상적인 다이오드 컨트롤러는 돌입 전류 제한과 과전압 및 과전류 보호 기능도 제공할 수 있습니다.

이 문서에서는 이상적인 다이오드 컨트롤러를 사용한 오링 및 전원 멀티플렉싱의 개념 및 장점, 오링 및 전원 멀티플렉싱 회로의 다양한 유형 및 아키텍처, 차량용 시스템에서 이상적인 다이오드 컨트롤러를 사용하여 오링 및 전원 멀티플렉싱을 구현하는 과제 및 솔루션에 대해 설명합니다.