KOKT027 February   2024 LM74700-Q1 , LM74900-Q1

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2오링 및 전원 멀티플렉싱 기법
  4. 3전원 공급 오링을 위한 일반적인 애플리케이션 회로
  5. 4우선 순위 전원 멀티플렉서 구성
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

오링 및 전원 멀티플렉싱 기법

오링과 전원 멀티플렉싱 기법 모두 이상적인 다이오드를 사용하여 여러 입력 전원 소스를 단일 출력 부하에 연결하지만 서로 다른 입력 소스 간에 선택하고 전환하는 방법은 서로 다릅니다. 그림 1은(는) 전원 공급 장치 오링 및 우선 순위 멀티플렉싱의 일반적인 유스 케이스를 보여줍니다.

GUID-20240129-SS0I-NNVF-1X2Z-VQQZCCK2QLDL-low.svg그림 1 오링 및 우선 순위 전원 멀티플렉서 솔루션의 일반적인 유스 케이스.

오링 회로는 가장 높은 입력 전압을 기준으로 시스템이 여러 입력에서 사용할 수 있는 가장 적합한 전원을 선택할 수 있도록 합니다. 이상적 다이오드는 입력 전압이 출력 전압보다 높을 때 켜지는 스위치 역할을 하며, 입력 전압이 출력 전압보다 낮으면 꺼집니다. 오링 회로는 이러한 방식으로 가장 높은 전압을 가진 입력 소스가 출력에 연결되도록 하고 입력 소스 사이의 역전류 흐름과 교차 전도를 방지합니다. 입력 전원 공급 장치가 거의 동일할 경우 두 전원 공급 장치 간에 순환 전류 없이 부하를 공유할 수 있습니다. 따라서 역전류 차단은 오링 회로를 실현하는 데 필요한 주요 기능입니다.

시스템은 전원 멀티플렉싱 회로를 통해 소스 우선 순위 또는 입력 전압 가용성 및 크기와 같은 기준에 따라 전압 크기에 관계없이 여러 다른 전원 간에 전환할 수 있습니다. 이 구성에서 제어 회로는 각 전원 공급 및 부하 켜기 및 끄기 사이의 전원 경로를 전환해야 하며, 자체 우선 순위 로직 또는 마이크로컨트롤러 범용 입력/출력 핀과 같은 외부 신호에 의해 제어됩니다. 전원 멀티플렉싱 회로는 어느 시점에나 한 개의 입력 소스만 출력에 연결되도록 하며, 입력 소스 사이의 역전류 흐름과 교차 전도를 방지합니다. 따라서 이 구성의 회로는 우선 순위가 지정된 전원 공급 장치가 부하를 서브할 수 있도록 역전류 차단 및 부하 경로 ON/OFF 제어 기능을 모두 가지고 있어야 합니다.