KOKA018B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
MSPM0L 시리즈 장치는 3.3V 로직 레벨(ODIO 제외)을 사용합니다. 그림 8-2에서는 1.8V 장치와 통신하면서 외부 레벨 시프터 장치를 사용하지 않아야 하는 경우 1.8V 장치와의 상호 작용을 위한 권장 회로를 보여줍니다.
이 회로에는 두 개의 MOSFET이 사용됩니다. VGS를 확인하여 낮은 RDS(on)로 이 MOSFET이 완전히 켜지도록 하십시오. 1.8V 장치의 경우 1.8V VGS MOSFET 미만을 사용하십시오. 그러나 VGS MOSFET가 지나치게 낮을 경우 MOSFET이 매우 작은 전압에서 켜지고(MCU 로직은 이 전압을 0으로 판단함) 통신 로직 오류가 발생할 수 있습니다.