ZHCSB31C August 2011 – June 2014 DS90UR903Q-Q1 , DS90UR904Q-Q1
PRODUCTION DATA.
DS90UR903Q/DS90UR904Q 芯片组提供一个具有高速正向通道的 FPD-Link II 接口,用来实现单一差分对上的数据传输。 此串化器/解串器对针对图形主机控制器与显示模块间的直接连接。 这个芯片组非常适合于将视频数据驱动至要求 18 位色深(RGB666 + HS,VS 和 DE)的显示屏。 此串化器转换一个单个高速串行数据流上的 21 位数据。 这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。 这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。
解串器输入提供均衡控制来补偿较长距离介质上的损耗。 内部 DC 均衡编码/解码被用来支持 AC 耦合互连。
此串化器采用 40 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装,而解串器采用 48 引脚 WQFN 封装。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DS90UR903Q-Q1 | WQFN RTA (40) | 6.00mm x 6.00mm |
DS90UR904Q-Q1 | 超薄四方扁平无引线 (WQFN) RHS (48) | 7.00mm x 7.00mm |